製品概要

製品概要

Demonstration circuit DC2173A is a DC/DC synchronous boost converter featuring the LTC3769 constant frequency current mode synchronous boost controller. The DC2173A generates a 48V output voltage and provides 1.5A to 6A of output current.

対象となる製品

購入

PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。