製品概要
製品概要
LTC3884EUK Demo Board | Dual PMBus Buck, 4.5V ≤ VIN ≤ 14V, VOUT0/VOUT1 = 0.5V to 1.8V @ 30ADemonstration circuit 2165A is a high efficiency, high density, dual-output buck converter with a 4.5V to 14V input range. The output voltage is adjustable from 0.5V to 5.5V, and each output can supply up to 30A of load current when the output voltage is within a 0.5V to 1.8V range. This demo board features the LTC3884, a dual-output poly phase step-down controller with ultra-low DCR sensing and incorporates digital power system management. The LTC3884 data sheet must be read in conjunction with this demo board manual for this demonstration circuit DC2165A.
対象となる製品
関連資料
評価ボード回路図 (1)
ユーザ・ガイド (1)
評価用設計サポートファイル (1)
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。