-
DC2158A - Schematic9/15/2016PDF29K
製品概要
製品概要
Demonstration circuit 2158A hosts a high accuracy RMS Power Detector featuring the LTC5596 IC. This device is a wide dynamic range RMS RF Power Detector operational from 100MHz to 40GHz. The input dynamic range with 1dB accuracy is up to 35dB depending on frequency. The detector output voltage slope is normally 29mV/dB. The DC2158A Demo Circuit is optimized for wide operational frequency range up to 40GHz with 2.9mm SMK edge mount connector. Input impedance to LTC5596 is internally matched to 50Ω. It is suitable for RMS measurements of high crest factor waveforms up to 12dB peak/average ratio. No external coupling capacitor is necessary if DC voltage at RFIN pin is kept below 1.0V. Contact applications support for more information.
マーケット&テクノロジー
対象となる製品
関連資料
-
DC2158A - Demo Manual11/29/2016PDF225K
-
DC2158A - Design Files9/15/2016ZIP839K
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。