製品概要

製品概要

デモ回路2138Bは、LT8301を使用した絶縁型フライバック・コンバータです。このデモ回路は、10V~32V(公称24V)の入力から、5Vを出力します。出力電流能力は入力電圧と共に増加します。デモ回路のスタンバイ入力電流は、VIN=24Vで950μA(代表値)未満です。

ハードウェア (1)

リファレンス設計

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。