製品概要

製品概要

Demonstration circuit 2133A features a simple battery charger circuit using the LTC4079 high-voltage monolithic linear charger. The DC2133 has an input voltage range from 2.7V to 60V and is capable of supplying up to 250mA charge current. The charge voltage is jumperselectable to 4.2V or 8.4V. Charge current is adjustable via the PROG pin and initially programmed for 99mA. In shutdown or when unpowered, LTC4079 consumes only 10nA from the battery.

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。