製品概要

製品概要

Demonstration circuit 2117A is a single output high voltage nonisolated synchronous step-down converter that drives all N-channel MOSFET power stage. It features the LTC3895EFE, a high voltage step-down DC/DC controller housed in a TSSOP-38 package with several pins removed for high voltage spacing.

対象となる製品

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。