製品概要

製品概要

Demonstration circuit 2110A is a monolithic step-down converter featuring LT8631. The demo board is designed for 5V output from a 6.5V to 100V input at 400kHz switching frequency. The wide input range makes it suitable for regulating power from a wide variety of sources, including automotive, industrial systems and telecom supplies. The LT8631 is a compact, high efficiency synchronous monolithic step-down switching regulator. The power switch, compensation and other necessary circuits are inside of the LT8631 to minimize external components and simplify design.

購入

PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。