製品概要

製品概要

Demonstration circuit 2091A is optimized for evaluation of the LTC5599 low power direct quadrature modulator. The balanced I and Q baseband input ports can be either AC- or DC-coupled to a source with a common mode voltage level of about 1.4V. Fixed LC networks on the LO and RF ports cover a continuous 90MHz to 1300MHz range. The SPI interface controls the supply current, modulator gain, and allows optimization of the LO carrier feedthrough and side-band suppression.

対象となる製品

ハードウェア (1)

コントローラ・ボード

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。