製品概要

製品概要

Demonstration circuit 2085 supports the LTC2000 and LTC2000A, a high speed, high dynamic range family of DACs. It was specially designed for applications that require differential DC coupled outputs. DC2085 supports the complete family of the LTC2000 including 16, 14 and 11 bit parts.


Companion Board : Stratix board

対象となる製品

ハードウェア (1)

Adapter

購入

PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。