-
DC2081A-B - Schematic9/23/2015PDF53K
製品概要
製品概要
Demonstration circuit 2081A-B features the LTM4630EY-1, the high efficiency, high density, dual 18A, switch mode step-down μModule® regulator with ±0.8% total DC output accuracy. The input voltage is from 4.5V to 15V. The output voltage is programmable from 0.6V to 1.8V. DC2081A-B is configured as dual-phase, single-output, which can deliver up to 36A maximum. With the help of external compensation, ±3% transient accuracy can be achieved with 25% load step. The board designs with minimum components to demonstrate this high efficiency, high density μModule.
対象となる製品
関連資料
-
DC2081A-B - Demo Manual7/13/2015PDF878K
-
DC2081A - Design Files2/6/2015ZIP1M
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。