製品概要

製品概要

Demonstration circuit 2081A-A features the LTM4630EV, the high efficiency, high density, dual 18A, switch mode step-down μModule® regulator. The input voltage is from 4.5V to 15V. The output voltage is programmable from 0.6V to 1.8V. DC2081A-A is configured as dual-phase, single-output, which can deliver up to 36A maximum. The board designs with minimum components to demonstrate this high efficiency, high density μModule. As explained in the data sheet, output current de-rating is necessary for certain VIN, VOUT, and thermal conditions.

対象となる製品

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。