製品概要

製品概要

Demonstration circuit 2078A is a 75Ω input and 75Ω output push-pull CATV amplifier featuring the LTC6430‑20. The LTC6430-20 has a power gain of 20.8dB and is part of the LTC6430-YY amplifier series.

対象となる製品

購入

PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。