-
DC2040A - Schematic3/17/2014PDF76K
製品概要
製品概要
Demonstration circuit 2040A is a 12V to 4V/1A regulator with an integrated supercap charger and backup boost regulator featuring the LTC3355EUF. The LTC3355 charges up a 3F supercapacitor from the output when the 12V input is available. When the 12V input fails, the backup boost regulator supplies the output until the energy in the supercapacitor is depleted. Figure 2 illustrates how long a 3F supercapacitor can provide a 4W output when the input power fails (~600ms).
対象となる製品
関連資料
-
DC2040A - Demo Manual3/17/2014PDF445K
-
DC2040A - Design Files3/17/2014ZIP1M
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。