製品概要
製品概要
Demonstration circuit 1998A is a high input voltage, high efficiency synchronous dual output buck converter featuring the LTC3892. The DC1998A has a wide input voltage range of 6V to 60V. The output voltages are set to 5V and 12V, however, the output voltage can be set almost as high as the input voltage (≤99% • VIN), with certain modifications. This demo board is capable of delivering up to 8A from the 5V output and up to 5A from the 12V output.
対象となる製品
関連資料
設計サポートファイル (1)
Demo Board Schematic (1)
評価用キット マニュアル (1)
購入
PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。