-
DC1989B-B - Schematic10/13/2016PDF172K
製品概要
製品概要
Demonstration circuit 1989B-B is a high efficiency, high density, μModule regulator with 4.5V to 17V input range. The output voltage is adjustable from 0.5V to 4V, and it can supply 75A maximum load current. The demo board has three LTM4676A μModule regulators, and the LTM4676A is a dual 13A or single 26A step-down regulator with PMBus power system management. Please see LTM4676A data sheet for more detailed information.
対象となる製品
関連資料
-
DC1989B-B - Demo Manual10/13/2016PDF1M
-
DC1989B-B - Design Files10/13/2016ZIP4M
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。