製品概要
製品概要
デモ回路1976A-Aは、プッシュボタン・コントローラとI2Cを装備したマルチ出力電源であり、LTC3676EUJを特長としています。LTC3676EUJには、4個の同期降圧レギュレータ(1.5A x 2および2.5A x 2)、常時オンLDO(25mA)、および3個の100mA LDOレギュレータが搭載されています。LTC3676EUJの入力電圧範囲2.7V~5.5Vは、シングルセル・リチウムイオン/ポリマー・バッテリ・アプリケーションに最適です。
対象となる製品
関連資料
評価ボード回路図 (1)
ユーザ・ガイド (1)
評価用設計サポートファイル (1)
購入
PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。