-
DC1953A - Schematic5/30/2013PDF84K
製品概要
製品概要
Demonstration circuit 1953A is an 8-output power supply featuring the LTC3374. The LTC3374 has eight synchronous buck regulators each with an independent VIN supply. Up to four buck regulators may be paralleled together to create a higher power buck regulator with a single inductor. The input range of the LTC3374 is ideal for single cell Li-Ion/Polymer battery applications. The buck regulators can be enabled via external precision threshold enable pins to allow hardwired power up sequences.
対象となる製品
関連資料
-
DC1953A - Demo Manual3/13/2015PDF0M
-
DC1953A - Design Files5/30/2013ZIP1M
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。