-
DC1940A - Schematic7/26/2012PDF53K
製品概要
製品概要
Demonstration circuit 1940A is a low quiescent current, synchronous buck converter featuring the LTC3891EUDC. This demo board converts a 16V to 60V voltage to a 12V at 15A output. The main features of this board include an internal LDO for gate drive power from VIN or EXTVCC, RUN and PGOOD pins, a mode selector that allows the converter to run in constant current mode (CCM), pulse-skipping or Burst Mode® operation, and selectable current limit. The DC1940A supports an adjustable output voltage, soft-start and tracking. The wide input voltage range of 16V to 60V is suitable for double battery automotive and distributed DC power systems where low quiescent current is important.
対象となる製品
関連資料
-
DC1940A - Demo Manual7/26/2012PDF142K
-
DC1940A - Design Files7/26/2012ZIP915K
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。