-
DC1883A - Schematic1/25/2012PDF38K
製品概要
製品概要
Demonstration Circuit 1883A features the LTC3103, a high efficiency, monolithic synchronous step-down converter using a current mode architecture capable of supplying 300mA of output current. The IC operates with a fixed frequency oscillator at 1.2MHz. The LTC3103 has two user selectable (JP2) operating modes: Burst Mode® operation and forced continuous operation (fixed frequency PWM). The IC has internal compensation and an accurate programmable RUN pin.
The LTC3103 operates with a 2.5V to 15V input voltage range. The demo board has been designed with a main output set to 1.8V.
対象となる製品
関連資料
-
DC1883A - Demo Manual1/25/2012PDF277K
-
DC1883A - Design Files1/25/2012ZIP741K
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。