製品概要

製品概要

Demonstration circuit DC1872A features the LTM4637EV, a high efficiency, high density switch mode step-down power μModule® regulator. The input voltage range is from 4.5V to 20V. The output voltage is jumper programmable from 1.0V to 1.8V with a rated load current of 20A. Derating is necessary for certain VIN, VOUT, frequency and thermal conditions.


 


対象となる製品

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。