-
DC1869A - Schematic9/8/2014PDF82K
製品概要
製品概要
Demonstration circuit 1869A is a triple power supply including one 400mA step-down regulator and two 200mA low dropout linear regulators (LDOs) featuring the LT3667. The demo circuit is designed for 5.0V, 3.3V and 2.5V outputs from a 6V to 40V input. Two LDO outputs are configured as post-regulators of the switching regulator output. The total current capability of three output channels is up to 400mA in this configuration, while the two LDO regulators are capable of 200mA each.
対象となる製品
関連資料
-
DC1869A - Demo Manual9/8/2014PDF290K
-
DC1869A - Design Files9/8/2014ZIP2M
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。