製品概要
製品概要
The LT3959 is a current mode DC/DC converter with an integrated 6A, 40V switch. It can operate over an input range of 1.6V to 40V, suitable for applications from singlecell lithium-ion battery portable electronics up to high voltage automotive and industrial power supplies. It also exhibits low shutdown quiescent current of <1μA, making it an ideal fit for battery-operated systems. Thanks to a novel FBX pin architecture, the LT3959 can be connected directly to a divider from either positive or negative output to ground. It also packs many popular features such as soft-start, input undervoltage lockout, adjustable frequency and synchronization. Demonstration circuit 1853A features LT3959 in a 300kHz boost converter, designed for 12V output from 2V to 10V input (VIN).
対象となる製品
関連資料
評価ボード回路図 (1)
ユーザ・ガイド (1)
評価用設計サポートファイル (1)
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。