製品概要

製品概要

Demonstration circuit 1808B-A is a 2.7V to 5.5V input, multioutput power supply with a pushbutton controller and I2C, featuring the LTC3589EUJ-1 (-A). The LTC3589EUJ-1 has three synchronous buck regulators, (1.6A, 1.2A, 1.2A) a 1.2A buck-boost regulator, a 25mA always-on LDO and three 200mA LDO regulators.

The switching regulator settings, such as enables, feedback voltages, operating modes and other functions, can be controlled via I2C.

対象となる製品

ハードウェア (1)

コントローラ・ボード

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。