製品概要

製品概要

Demonstration circuit 1803A is a monolithic high voltage isolated flyback converter featuring the LT3512. The demo circuit is designed for a 5V isolated output from an input voltage range of 36V to 75V. The maximum output current is 500mA. VIN can be lower if output current is less than 500mA. The circuit doesn’t require an opto-isolator due to the output voltage being sensed directly from the primary side transformer winding. A third winding is used to bias the LT3512 for highest efficiency.

対象となる製品

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。