製品概要
製品概要
Demonstration circuit DC1802A is a wide VIN range, low noise, 250mA buck-boost charge pump featuring the LTC3245EMSE. It has an input supply range of 2.7V to 38V and provides a jumper-selectable 5V, 3.3V, or adjustable output (set to 1.2V) at 250mA.
Markets & Technology
対象となる製品
関連資料
設計サポートファイル (1)
Demo Board Schematic (1)
評価用キット マニュアル (1)
購入
PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。