製品概要

製品概要

Demonstration circuit 1801A is a dual output 1.5V/20A and 1.2V/20A synchronous buck converter operating with a switching frequency of 300kHz over an input voltage range of 4.5V to 14V. The demo board comes in two versions. The A version uses inductor DCR current sensing for high efficiency. The B version uses 2mΩ sense resistor for accurate current sensing with a low DCR ferrite inductor. The fixed on-time valley current mode topology of the LTC3838 allows for a fast load step response.

対象となる製品

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。