-
DC1797A - Schematic3/28/2012PDF70K
製品概要
製品概要
Demonstration circuit 1797A is a combined step-up and step-down DC/DC converter using the LTC3536 monolithic synchronous buck-boost regulator in the 3x3 DFN package. The DC1797A has wide input voltage range of 1.8V to 5.5V, and is capable of delivering up to 1A of output current. The output voltage of the DC1797A can be set as low as 1.8V and can go as high as 5.5V. The DC1797A supports two operational modes: fixed-frequency pulse-width modulation (PWM) and Burst Mode® operation.
対象となる製品
関連資料
-
DC1797A - Demo Manual8/17/2011PDF210K
-
DC1797A - Design Files8/17/2011ZIP738K
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。