製品概要

製品概要

Demonstration circuit 1794A is an isolated RS485/RS422 μModule® transceiver + power featuring the LTM2885. The demo circuit is a 6500VRMS galvanically isolated RS485/ RS422 transceiver interface. The demo circuit features an EMI optimized circuit configuration and printed circuit board layout. The demo circuit operates from a single external supply on VCC. The part generates the output voltage VCC2 and communicates all necessary signaling across the isolation barrier using LTC’s isolator μModule technology.


 


購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。