-
DC1787A - Schematic12/16/2011PDF35K
製品概要
製品概要
Demonstration circuit 1787A is a wide input voltage range SEPIC converter featuring the LT3759 controller. It converts a 2.8V~36V input to a 12V output, with 1A load current capability for VIN ≥ 4V. The converter operates at a 300 kHz nominal switching frequency, with 91% peak efficiency. The DC1787A can be easily modified to generate other output voltages, and can also be optimized for efficiency and size with narrower input voltage ranges.
対象となる製品
関連資料
-
DC1787A - Demo Manual12/16/2011PDF335K
-
DC1787A - Design Files12/16/2011ZIP688K
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。