製品概要

製品概要

Demonstration circuit 1771A is a single output synchronous buck converter featuring the LTC3867EUF with a 24-lead 4mm × 4mm QFN package. The input voltage range is from 4.5V to 14V and it provides 1.5V at 15A at the output. The DC1771A is configured with a sense resistor.


DCR sensing circuit is optional. Using the inductor’s DCR as the sense element instead of the on-board sense resistor saves cost and board space while improving full-load efficiency over 2%, though the sense resistor provides a more accurate current limit.

対象となる製品

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。