製品概要

製品概要

Demonstration circuit 1740A is a PolyPhase® synchronous buck converter featuring the LTC3880EUJ, a dual-phase current mode controller with PMBus interface and digital power system management functions. The DC1740A-B is a two chip 3 + 1 phase dual-output configuration. The default output settings are VOUT0 = 1.5V/20A and VOUT1 = 1.2V/60A.


The DC1740A powers up to default settings and produces power based on configuration resistors or with non-volatile memory (NVM) settings without the need for any serial bus communication. This allows easy evaluation of the DC/DC converter aspects of the LTC3880. To fully explore the extensive digital power management features of the parts, download the GUI software LTpowerPlay™ onto your PC and use LTC’s I2C/SMBus/PMBus Dongle DC1613A to connect to the board.

対象となる製品

ソフトウェア

設計ツール

LTpowerPlay®
LTpowerPlay® は、旧リニアテクノロジーのデジタル・パワー・マネージメント(PSM)製品をサポートする強力なWindowsベースの開発環境です。

ハードウェア (1)

コントローラ・ボード

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。