-
DC1736A - Schematic7/26/2012PDF40K
製品概要
製品概要
Demonstration circuit 1736A is a monolithic step-down DC/DC switching regulator featuring the LT3975. The demo circuit is designed for 3.3V, 2.5A output from a 4.3V to 42V input.
関連資料
-
DC1736A - Demo Manual7/26/2012PDF513K
-
DC1736A - Design Files7/26/2012ZIP577K
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。