-
DC1725A - Schematic12/14/2011PDF51K
製品概要
製品概要
Demonstration circuit 1725A features LT3759 in a 485kHz boost converter, designed for a 5V/2A output from a 1.8V to 4.5V input. The LT3759 is a current mode DC/DC Boost/SEPIC/Inverting controller operating over an input range of 1.6V to 42V. Thanks to a novel FBX pin architecture, the LT3759 allows both positive and negative output feedback voltages.
対象となる製品
関連資料
-
DC1725A - Demo Manual12/14/2011PDF257K
-
DC1725A - Design Files12/14/2011ZIP1M
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。