-
DC1687B - Schematic5/24/2019PDF115 K
製品概要
製品概要
デモ回路1687Bは、LTC3115-1を使用した、高電圧モノリシック同期昇降圧コンバータです。
DC1687Bデモ用ボードには、下記2種類の、ユーザが選択可能な動作モードがあります:バースト・モード®動作/固定周波数PWM(JP1)の強制連続モード動作。コンバータ(JP2)を有効にする際に使用する、正確なプログラマブルRUNも利用できます。
DC1687Bは 2.7V~40Vの入力電圧範囲で動作します。デモ用ボードの出力は、5Vに設計されています。LTC3115-1には、入力電圧が出力電圧を上回っている、下回っている、同等である場合の効率を最適化し、動作モード間のシームレスな切り替えを可能にする低ノイズ・スイッチング・アルゴリズムが組み込まれています。
デモ用ボードは、小型化と高効率動作を目指し、PWMモードでは1MHzで動作するようプログラムされています。
デモ用ボードには、5V出力用途での効率改善を目指し、逆給電CCを制限するオプション機能があります。また、VOUTが20V超となり短絡保護が望ましい場合向けに、SW2からVOUTへのショットキー・ダイオード(オプション)があります。これらのオプションの詳細については、データシートを参照してください。
LTC3115-1のデータシートには、動作、仕様、および用途の詳細が記載されています。このデータシートは、このクイック・スタート・ガイドと併せて参照してください。
対象となる製品
関連資料
-
DC1687B - Demo Manual5/24/2019PDF278 K
-
DC1687B - Design Files5/24/2019ZIP1 M
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。