製品概要

製品概要

この評価用ボードは製造中止となっているため推奨されません。

デモ回路1687Aは、LTC3115-1を使用した、高電圧モノリシック同期昇降圧コンバータです。DC1687Aデモ用ボードには、下記2種類の、ユーザが選択可能な動作モードがあります:バースト・モード®動作/固定周波数PWM(JP1)の強制連続モード動作。コンバータ(JP2)を有効にする際に使用する、正確なプログラマブルRUNも利用できます。

DC1687Aは2.7V~40Vの入力電圧範囲で動作します。デモ用ボードの出力は、5.0Vに設計されています。LTC3115-1には、入力電圧が出力電圧を上回っている、下回っている、同等である場合の効率を最適化し、動作モード間のシームレスな遷移を可能にする低ノイズ・スイッチング・アルゴリズムが組み込まれています。