製品概要
製品概要
デモ回路 1685A は、LTC6417、LTC2209 を駆動する 1.6 GHz 差動 ADC バッファ、16 ビット 160 Msps ADC を備えています。DC1685B は、バッファと ADCの間に中心を 140 MHz に合わせたバンドパス・フィルタを提供します。フィルタの中心周波数は、各アナログ入力周波数で性能が最適になるように変更できます。シングルエンド入力および差動入力構成の両方に対応できます。DC1685A は DC1281A をベースに開発され、ADC の LTC2209 ファミリーの特徴がよく現れています。
DC1685A を DC890 FastDAACS および PScope™ ソフトウェアと併用すると、時間と周波数のデータを収集できます。
関連資料
ユーザ・ガイド (1)
評価用設計サポートファイル (2)
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。