製品概要

製品概要

Demonstration Circuit 1674A-B is dual input power manager/3.5A LiFePO4 battery charger with I2C control and USB On-The-Go (OTG) featuring the LTC4156EUFD. Most functions on the LTC4156 are controlled via the I2C serial interface. The LTC4156 also provides extensive status information via the I2C interface. The DC1674A-B's working input voltage range is 4.35V to 5.5V on both the WALL and USB input. The DC1674A-B will tolerate non-operating overvoltage inputs up to 27V. It utilizes the DC590B (USB-to-I2C interface board) to control the LTC4156 and to read back the contents of the command and status registers.

対象となる製品

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。