-
DC1661A - Schematic3/6/2012PDF52K
製品概要
製品概要
Demonstration circuit 1661A features the LT3579 and LT3579-1 in a parallel boost regulator configuration. The circuit is designed to convert a 5V to 10V input source to 12V at 3.5A. DC1661A is designed to survive output short circuit events with an external disconnect MOSFET at the output as default.
対象となる製品
関連資料
-
DC1661A - Demo Manual3/23/2011PDF464K
-
DC1661A - Design Files7/27/2011ZIP988K
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。