製品概要

製品概要

Demonstration circuits 1645A-A, 1645A-B, 1645A-C and 1645A-D feature the LTM8061, a 32V, 2A μModule® Li-Ion battery charger. Operating from a 6.5V to 32V input source, the 1645A-A and 1645A-B demo circuits charge single cell Li-Ion batteries to float voltages of 4.1V or 4.2V respectively. The 1645A-C and 1645A-D demo circuits operate from a 12V to 32V input source, and charge dual cell Li-Ion battery packs to float voltages of 8.2V or 8.4V. JP1 turns the converter on or off. JP2 allows for easy selection of C/10 or timer charge termination.

対象となる製品

購入

PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。