製品概要
製品概要
Demonstration circuit 1643A is an isolated flyback converter featuring LT3575, a monolithic switching regulator specifically designed for the isolated flyback converter with an integrated 2.5A, 60V NPN transistor. The DC1643A is designed for 5V output from a 10V to 28V DC input. The output current capability depends on the input voltage, proper cooling, and the switch voltage stress. The output current is up to 1.4A when the input is higher than 10V, and 2A when the input is higher than 20V but less than 28V. The output current should not be higher than 2.4A for safe operation.
対象となる製品
関連資料
評価ボード回路図 (1)
ユーザ・ガイド (1)
評価用設計サポートファイル (1)
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。