製品概要
製品概要
Demonstration circuit 1636A is an isolated flyback converter featuring the LT3574. This demo circuit is designed for a 5.0V output from a 10V to 30V input. The maximum output current is 0.5A when the input voltage is higher than 20V. No third winding or opto-isolator is required for regulation. The part senses the isolated output voltage directly from the primary-side flyback waveform. The LT3574 operates with input supply voltages from 3V to 40V, and can deliver an output power up to 3W with no external power switch. The LT3574 utilizes boundary mode operation to provide a small magnetic solution with improved load regulation.
対象となる製品
関連資料
評価ボード回路図 (1)
ユーザ・ガイド (1)
評価用設計サポートファイル (1)
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。