製品概要
製品概要
Demonstration Circuit 1612A is a fully integrated LED driver with 750mA switch current featuring the LT3519-1 (1MHz switching) and the LT3519-2 (2.2MHz switching). The multitopology LT3519 operates with an input voltage up to 30V (40V transients) but the demo board has open LED protection set at 18V. The board is optimized to drive an LED string of up to 16V at 150mA in a SEPIC topology. The demo board operates from a 6V to 24V input voltage range.
LT3519 features in a low-side integrated 45V 750mA power switch, integrated catch diode, integrated compensation, 3000:1 PWM dimming ratio, overvoltage protection, shutdown control pin and analog LED current dimming control.
対象となる製品
関連資料
評価ボード回路図 (1)
ユーザ・ガイド (1)
評価用設計サポートファイル (1)
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。