製品概要

製品概要

Demonstration circuit DC1597A features the LTM8031, a step-down converter certified to meet the EN55022 radiated emissions standard. The LTM8031 is configured to deliver a 3.3V output from a 5V to 36V input with a 750kHz operating frequency. The wide input range supports a variety of input sources, such as automotive batteries, wall adaptors and industrial supplies. Under light load conditions, the LTM8031 enters Burst Mode® operation to deliver high efficiency over a broad current range and maintain low output ripple.

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。