製品概要

製品概要

Demonstration circuit 1583A is a 1A high efficiency 2-Cell supercapacitor charger with automatic cell balancing featuring the LTC3625/LTC3625-1. The LTC3625/LTC3625-1 are step-up/step-down programmable supercapacitor chargers designed to charge two supercapacitors in series to a fixed voltage of 5.3V or 4.8V (LTC3625), or 4.5V or 4.0V (LTC3625-1) from a 2.7V to 5.5V input supply. Automatic cell balancing is achieved during the charging phase, preventing overvoltage damage to either supercapacitor while maximizing charge rate.

対象となる製品

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。