-
DC1572A - Schematic6/15/2010PDF45K
製品概要
製品概要
Demonstration circuit 1572 is a dual output regulator consisting of two constant-frequency step-down converters, based on the LTC3615 dual channel monolithic synchronous buck regulator in the TSSOP exposed pad package. The DC1572 has an input voltage range of 2.25V to 5.5V, with each regulator capable of delivering up to 3A of output current.
対象となる製品
関連資料
-
DC1572A - Demo Manual6/15/2010PDF981K
-
DC1572A - Design Files6/15/2010ZIP1M
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。