製品概要

製品概要

Demonstration circuit 1527 is a monolithic step-down DC/DC switching regulator featuring the LT3971. The switching frequency is adjustable up to 2MHz. The demo circuit is designed for 3.3V, 1.2A output from a 4.5V to 38V input. The circuit consumes only 2.8μA of quiescent current.

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。