製品概要

製品概要

Demonstration circuit 1520A is a 36V, 4A synchronous Buck Regulator with 70μA Quiescent Current featuring the LT3690. The demo board is designed for 3.3V output from a 4.5V to 36V input with transient up to 60V. The wide input range of the LT3690 allows a variety of input sources, such as automotive batteries and industrial supplies. The switching frequency can be programmed either via oscillator resistor or external clock over a 170kHz to 1.5MHz range.

対象となる製品

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。