-
DC1514A - Schematic3/14/2011PDF447K
製品概要
製品概要
Demonstration circuit 1514A feature the LT3579 in A Boost Regulator configuration. The Boost is designed to convert a 5V to 10V input source to 12V at 1.75A. DC1514A is designed to survive output short circuit events with the external MOSFET installed at the input as default. The board includes an option to install the MOSFET at the output side. The LT3579 includes a 42V Master and Slave switch combination with 6A total current and can be used in many configurations such as Boost, SEPIC, Cuk and Flyback.
対象となる製品
関連資料
-
DC1514A - Demo Manual3/14/2011PDF561K
-
DC1514A - Design Files6/2/2010ZIP634K
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。