製品概要

製品概要

Demonstration circuits 1511A-A features the LTM8042, which is a complete 1A µModule LED driver. The demonstration circuit is configured using the boost topology, accepting an input voltage from 3V to 30V and supporting an output up to 32V. The default switching frequency is 600kHz for the DC1511A-A, but can be adjusted by changing the value of the RT resistor. DC1511A is easily configured to support other features, including PWM dimming and analog dimming; It also supports buck-boost mode and buck mode (step-down) topologies. 

対象となる製品

購入

PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。