製品概要
製品概要
Demonstration circuit 1507A is a high efficiency step-down DC/DC converter featuring LTC3632EDD with internal high side and synchronous power switches that draws only 12µA quiescent current. It has a wide 4.5V to 50V input range and internal over voltage monitor capable of protecting the part through 60V surges. The jumper selectable outputs are 1.8V, 3.3V and 5V. LTC3632EDD can supply up to 20mA load current with a programmable peak current limit that provides a simple method for optimizing efficiency in lower current applications.
Markets & Technology
対象となる製品
関連資料
設計サポートファイル (1)
Demo Board Schematic (1)
評価用キット マニュアル (1)
購入
PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。